Publique seus produtos
Arnika, Washbasin tap, concealed
Arnika, Washbasin tap, concealed
Arnika, Washbasin tap, concealed
Arnika, Washbasin tap, concealed
    Deante

    Arnika, Washbasin tap, concealed

    Traduzido pelo Google,
    Torneira para lavatório Deante é uma combinação de excelente design e soluções ecológicas práticas. O corpo foi feito de latão de alta qualidade, o que garante um uso sem problemas por muitos anos. As linhas clássicas tornam-no muito composto por outros elementos de decoração em casas de banho tradicionais e mais modernistas. Adaptado para instalações ocultas. Elegantemente acabado, decorado com todos os banheiros.
    Especificação
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 252 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 180 mm
    Especificação técnica
    • Ref. únicaBQA_Z54L
    • Família de produtoSanitary
    • Grupo de produtosFausets
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-13
    • Número da edição1
    • Altura (mm)252
    • Profundidade (mm)180
    Afins
    • Material principalLatão
    • Desenhado emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit