Publique seus produtos
Hiacynt, Shower mixer
Deante

Hiacynt, Shower mixer

Traduzido pelo Google,
O misturador do chuveiro é um elemento muito importante de acessórios que você precisa considerar ao equipar o banheiro. Nosso modelo se encaixará tanto em interiores minimalistas, em um estilo moderno ou mais tradicional. Também garantimos os mais altos parâmetros de materiais e acabamentos graças ao controle de qualidade Triple Deante. O misturador embutido fornecerá a temperatura ideal da água.
Especificação
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 147 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2) l/min.
    • Spout range: 
Especificação técnica
  • Ref. únicaBQH_040M
  • Família de produtoSanitary
  • Grupo de produtosFausets
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-14
  • Número da edição1
  • Altura (mm)147
Afins
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Desenhado emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário

Disponibilidade regional

Europa
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit