Publique seus produtos
ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless
ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless
    Deante

    ANEMON ZERO Toilet bowl, wall-mounted, rimless

    Traduzido pelo Google,
    • assento de vaso sanitário com fechamento suave vendido separadamente
    • adequado para montagem com estrutura oculta com válvula de drenagem ajustada para 3/6 l
    • vaso sanitário de parede
    • instalação fácil e conveniente
    • no caso de quadros pneumáticos é necessário instalar um orifício adicional reduzindo o fluxo de água
    Especificação
      • soft closing toilet seat sold separately
      • suitable for mounting with a concealed frame with a drain valve set to 3/6 l
      • wall-mounted toilet bowl
      •  easy and convenient installation
    Especificação técnica
    • Ref. únicacdz_6zpw
    • Família de produtoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-17
    • Número da edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)513
    Afins
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPVC
    • Desenhado emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrição Uniclass 2015Toilets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClassToilets

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit