Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Funkia semicircular shower cabin 80 cm

Ref. Exclusiva: kyp_052k_452k_652k
Marca: Deante
Familia do produto: Sanitary
Grupo do produto: Accessories
Largura (mm): 800
Altura (mm): 1850
Profundidade (mm): 800
Data de publicação: 2018-11-13
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (10)

3 different types of glass:

  • 041K -transparent
  • 441K - graphite
  • 641k - frosted

  • 5mm safe tempered glass
  • safe styrofoam packaging
  • special design of roller bumpers
  • 2-door shower cabin, sliding
  • assembly elements blanking plugs

  • Side dimension 800 mm
  • Height 1850 mm
  • Shape semicircular
  • Arc radius 550 mm


Material principal: Glass
Material secundario: Chrome
Projetado em: Poland
Fabricado em: Poland

Categoria BIMobject: Instalações Sanitárias - Box
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Descrição: Shower enclosures
OmniClass Número: 23-31 17 25
OmniClass Título: Shower Screens
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
Sanitary - Shower screens

Nome Valor
Depth 800
Height 1850
Material Glass
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Glass

BIMobject®