Publique seus produtos
Silia, Bathtub spout
Deante

Silia, Bathtub spout

Traduzido pelo Google,
A bica da banheira é a característica principal do arranjo do banheiro e atrai mais atenção. O design moderno com linhas clássicas funcionará bem em interiores tradicionais, mas também minimalistas e escandinavos. A montagem discreta e a ausência de cantos e fendas facilitam a limpeza. As vantagens incluem a alta qualidade dos materiais usados ​​e o acabamento cuidadoso, que tornam a bica da banheira prática e estética.
Especificação
  • AERATOR
    Aerator type:  silicone
    Stream type:  aerated
    Aerator size:  M24
    Thread type:  external
    SPOUT
    Finish:  chrome
    Spout type:  bathtub
    Material:  brass
    Range of shower/ bath spout [mm]:  205
    Spout length [mm]:  226
    aerator:  Yes
    Concealed mounting:  Yes

Especificação técnica
  • Ref. únicaNQS_081K
  • Família de produtoSanitary
  • Grupo de produtosShowers
  • Data de publicação2024-10-16
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Chuveiros

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit