Publique seus produtos
121150 AQUEDUTO wall-mounted washbasin
DELABIE

121150 AQUEDUTO wall-mounted washbasin

Traduzido pelo Google,
Lavatório de parede, 700 x 440 mm. Design elegante e atemporal. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Com furo central para torneira de Ø 35 mm. Fornecido com válvula de descarga de 1¼". Sem transbordamento. Fornecido com suportes e elementos de fixação. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 12 kg. Garantia de 30 anos. [Anteriormente ref.: 0211150008]
Especificação técnica
  • Ref. única121150
  • Família de produtoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-03
  • Número da edição1
  • Altura (mm)115
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)440
Afins
  • Material principalAço inox
  • Desenhado emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Cubas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrição Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilidade regional

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit