Publique seus produtos
714700DP SPORTING 2 time flow shower panel
714700DP SPORTING 2 time flow shower panel
    DELABIE

    714700DP SPORTING 2 time flow shower panel

    Traduzido pelo Google,
    Painel de chuveiro temporizado: Painel em alumínio anodizado e acabamento acetinado cromado. Conector ajustável para entradas superiores ou traseiras. Estrutura fina com fixações ocultas. Funcionamento suave ao toque. Descarga mecânica automática a cada utilização. Temporização de ~30 segundos. Caudal de 6 l/min a 3 bar. Chuveiro fixo inviolável e anticalcário com regulação automática do caudal. Filtros e válvulas de retenção acessíveis. Torneira de segurança integrada. Ligação de M½" para abastecimento de água mista. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificação técnica
    • Ref. única714700DP
    • Família de produtoSanitary
    • Grupo de produtosShower panel
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-04
    • Número da edição1
    • Altura (mm)1016
    • Largura (mm)79
    • Profundidade (mm)81
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Desenhado emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso Neto (kg)795
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrição Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClassShowers

    Disponibilidade regional

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit