Publique seus produtos
745440 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

745440 TEMPOSTOP time flow tap

Traduzido pelo Google,
Torneira para lavatório com alavanca temporizada para montagem na bancada: Tempo de fluxo ~7 segundos. Vazão predefinida em 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Alisador de fluxo inviolável e anti-calcário. Corpo em latão cromado M½". Alavanca em metal cromado. Fixação reforçada por contraporca. Comando por alavanca (acionamento suave). Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificação técnica
  • Ref. única745440
  • Família de produtoSanitary
  • Grupo de produtosBasin tap
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-08
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalLatão
  • Desenhado emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrição Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClassFaucets

Disponibilidade regional

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit