Publique seus produtos
UNO CHANDELIERS

UNO CHANDELIERS

4.7 out of 5 stars4.7(20 reviews)
Traduzido pelo Google,
CANOPY STANDARD • Montagem em todas as J-boxes padrão. A caixa-J deve ser anexada a uma estrutura capaz de suportar 75 lbs. • A cobertura central é de 10” x 2,25”. Coberturas separadas e Nexus são 3,8" x 0,45". Todos os drivers são montados remotamente. • Comprimento padrão do pingente: 8 pés. Especifique XP para pingente extra. Distância máxima do dossel ao dispositivo elétrico: 25 pés. Distância máxima do dossel ao driver: 100 pés. (com fio 10 AWG). CONSTRUÇÃO • Invólucro externo em alumínio extrudado com difusores diretos/indiretos em acrílico fosco branco de 8 pés. Cabo de alimentação ajustável 22 AWG cinza ou branco e cabos CA com pinças de botão fornecidos como padrão. DRIVERS LED • Tensão constante, 100W/24V universal para SQ–RGB DMX. • Driver de 60W/12V para LEDs de cor única (Vermelho ou Azul). • Drivers eletrônicos, DMX e interface dimmer alojados em dossel ou caixa de engrenagem remota para fácil acesso. • As opções de LEDs coloridos incluem vermelho e azul, além de sequenciamento RGB, controlado com uma interface DMX 512 (BDMXMOD). Controle opcional de caixa de parede oferecido separadamente (consulte Traxon, página final.) • Listado cUL para locais secos. LEDs COLORIDOS • Fita LED flexível de voltagem universal 5050. • 24V para sequenciador SQ–RGB; 12V para LEDs de cor única (vermelho ou azul). LEDs BRANCOS • Chips de placa linear NFSL757 da Nichia Corp. • As temperaturas de cor branca incluem W30 (3000K), W35 (3500K) e W40 (4000K). • cUL listado apenas para locais secos
Especificação técnica
  • Ref. únicauno-chandelier
  • Família de produtoDownlights
  • Grupo de produtosUNO/DOS
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-01
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Embutidos no Forro

Disponibilidade regional

América do Norte
Canada
United States