Publique seus produtos
BLANK WITH OUTFALL
DITON

BLANK WITH OUTFALL

Traduzido pelo Google,
SLOT DRAIN CHANNEL SETUP é usado para drenar a água de superfícies duráveis, como pavimentos, calçadas e áreas de estacionamento. Este tipo de dreno de slot é para áreas de alto e baixo tráfego, incluindo aplicação pessoal. O diâmetro interno de 100 mm do canal é totalmente suficiente para qualquer drenagem de águas pluviais da superfície durável. A tecnologia de fabricação é única; todo o dreno do slot é produzido por uma máquina de vibropress. Graças a isso, podemos reduzir significativamente nosso preço, ao contrário dos produtos concorrentes.
Especificação técnica
  • Ref. únicablank_with_outfall
  • Família de produtoSewerage program
  • Grupo de produtosSlotted gutters
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-14
  • Número da edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)100
Afins
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Desenhado emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Drenagem
  • Classificação IFCSegmento de Tubo
  • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
  • Código UNSPSC301517
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit