Publique seus produtos
DELTA-SCHAUM-BAND SB 60
DELTA-SCHAUM-BAND SB 60
    DÖRKEN

    DELTA-SCHAUM-BAND SB 60

    Traduzido pelo Google,
    Tira de vedação de unhas
    Especificação
    • Material: Made of VPE foam, single-faced. Apply to sheet surfaces or counterbattens. Workingtemperature: from -5°C Effective range: -40°C to +80°C
    Especificação técnica
    • Ref. únicamat_delta-schaum-band_sb_60
    • Família de produtoPiched roof
    • Grupo de produtosadhesive
    • TipoMaterial de Construção
    • Data de publicação2018-02-07
    • Número da edição1
    • Altura (mm)30000
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)3
    Afins
    • Material principalSelante
    • Material secundárioPE/PP
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Outros
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCFoam insulation
    • Código UNSPSC30141503
    • Número OmniClass23-19 25 13 17
    • Título OmniClassFoam Sealants

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit