Publique seus produtos
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
    DÖRKEN

    DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm

    Traduzido pelo Google,
    Adequado para todas as variantes de solo. A chapa tem o selo CE 1213-CPD-4050 e está em conformidade com os requisitos da EN 13969. No exterior: aplicar contra a humidade do solo e/ou água não pressurizada. Interior: aplicar contra a humidade capilar sob pavimentos. Esta linha de base autoadesiva impermeabilizante do rolo preenche com segurança as rachaduras no substrato. A folha flexível garante total impermeabilidade à chuva e à água imediatamente após a aplicação. A folha especial de HDPE na parte superior garante proteção instantânea contra chuva e garante impermeabilização permanente de alta qualidade.
    Especificação
    • Material: combination of cross-laminated special HDPE sheet and a waterproofing and adhesive layer of bitumen rubber Thickness: approx. 1,5 mm Weight: approx. 1,6 kg/m² Servicetemperature range: -30 °C to +80 °C Working temperature: +5°C to +30°C (air and substrate); -5°C with DELTA-THENE- KÄLTEGRUNDANSTRICH Dimensions: 1,0 x 20 m or 1,0 x 5 m Disposal: EWC code 1 703 02, asphalt, tar-free Packaging: reusable
    Especificação técnica
    • Ref. únicamat_delta-thene_waterproofing-membrane-1-5mm
    • Família de produtoBasement
    • Grupo de produtosWaterproofing
    • TipoMaterial de Construção
    • Data de publicação2018-02-07
    • Número da edição1
    • Altura (mm)20000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1.5
    Afins
    • Material principalOutro
    • Material secundárioPolietileno
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_08_08
    • Descrição Uniclass 2015Bitumen sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17
    • Título OmniClassWaterproofing
    • CSI UniFormat II CodeA2020
    • Título UniFormat II da CSIBasement Walls

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit