Publique seus produtos
DOLPHIN Toilet Partitions LFF25SG
DOLPHIN Toilet Partitions LFF25SG
DOLPHIN Toilet Partitions LFF25SG

    DOLPHIN Toilet Partitions LFF25SG

    4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
    Especificação
    • "Dolphin Model : LFF 25 SG (Dolphin Model LFF 25 SG) HPL (High Pressure Laminates) with a thickness of not less than 0.8 mm. to sandwich Fomeboard on the inside between the HPL sheet by Sandwich Cold Press system, with a density of not less than 450 kg/m3. which the pomegranate is particularly hard like artificial wood is not a flame retardant medium and does not swell or swell when exposed to water Edge covered with PVC grade A, thickness 2 mm. on all 4 sides with hotmelt adhesive system at 220 degrees Celsius. The total thickness of the sheet is not less than 25 mm. Gravity Hinge Stainless Steel SUS 304 is a vertical axis. The top hinge attaches to the side posts. by embedding the hinge shaft into the door leaf The lower hinge is attached to the side column and embedded in the hinge axis at the bottom of the door. Stainless Steel SUS 304 latch, round shape, interlocking with the front latch showing the red green symbol in a sphere. With a bolt receiver that can be bolted from the front in case of emergency and Stainless Steel SUS 304 stand."
    Especificação técnica
    • Ref. únicaDOLPHIN_Toilet_Partitions_LFF25SG
    • Família de produtoToilet
    • Grupo de produtosPartitions
    • TipoConjunto (multiplos objetos)
    • Data de publicação2022-11-09
    • Número da edição1
    • Altura (mm)1980
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1430
    Afins
    • Material principalLaminados
    • Desenhado emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Telas e divisórias
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit