Publique seus produtos
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm
    Dornbracht

    28016979FF0010 Dornbracht Hand shower with three flow modes 130 mm

    Traduzido pelo Google,

    Chuveiro de mão Dornbracht com três modos de fluxo Ø 5-1/8

    Especificação
    • Dornbracht Hand shower with three flow modes  Ø 5-1/8

      • 3 individual sprays (standard, soft, massage) + 2 combinations (standard+soft, soft+massage)
      • Descaling system
      • Ø 5-1/8
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    Especificação técnica
    • Ref. única28016979FF0010
    • Família de produtoGeneric
    • Grupo de produtosShowers - Hand showers
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalOutro
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)0.17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrição Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClassShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • Título UniFormat II da CSIDomestic Water Distribution

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit