Publique seus produtos
Ultra-Sorb® Model MP Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
DriSteem

Ultra-Sorb® Model MP Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)

Traduzido pelo Google,

O Ultra-sorb Modelo MP é um painel de dispersão de umidificador multifuncional para aplicações de vapor pressurizado e atmosférico em AHUs ou dutos.

Especificação
  • Capacity: Wide steam capacity range, up to 2720 lbs/hr (1235 kg/h)

    Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

    Options: High-efficiency insulated tubes, 304 stainless steel construction option

Especificação técnica
  • Ref. únicaultra-sorb-mp-steam-dispersion-panel-non-pressurized
  • Família de produtoSteam Dispersion
  • Grupo de produtosNon-Pressurized Steam Dispersion
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-20
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Outros
  • Código Uniclass 2015Ss_55_40
  • Descrição Uniclass 2015Steam distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • Título UniFormat II da CSIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit