Publique seus produtos
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode

    Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode

    Traduzido pelo Google,
    • Abre e dobra facilmente.
    • Dobras planas para armazenamento e transporte convenientes.
    • Configuração sem ferramentas (Figura A - F).
    • Encaixe de plástico durável no assento e na tampa.
    • A construção soldada em aço revestido a pó cinza aumenta a resistência e a durabilidade.
    • Braços de plástico para maior conforto.
    • Vem completo com balde de cômoda de 7,5 qt, tampa e proteção contra respingos.
    • Garantia vitalícia limitada.
    • Etiqueta piggy back fornecida na etiqueta do produto.

    Como destaque na Amazon.com

    #DriveMedical #BedsideCommode #Commode #FoldingBedsideCommode

    Especificação
    • Carton Shipping Weight: 63 lbs
      Seat Dimensions: 13.5" (W) x 15" (D)
      Seat Height: 16.6" x 22.5" (H)
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 15 lbs
      Weight Capacity: 350 lbs
      Width: 18" between arms | 22.5" outside

    Especificação técnica
    • Ref. únicaDrive-Medical-11148-1-Steel-Folding-Bedside-Commode
    • Família de produtoCommode
    • Grupo de produtosFolding Bedside
    • TipoDocumentação (info)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Desenhado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Acessórios para toaletes
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Número OmniClass23-25 45 00
    • Título OmniClassPatient Care Products

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit