Durat is a unique solid surface material used to create colorful, durable counters, furniture, sinks & tubs. Durat surfaces are non-porous & show no seams, making them easy to clean & customize. Durat consists of up to 28% recycled hard plastics diverted from the waste stream and is 100% recyclable at the end of its life through Durat’s take-back program.
Seus dados pessoais podem ser compartilhados com fabricantes terceirizados com base na sua atividade na plataforma. Você pode cancelar a qualquer momento nas Configurações de perfil, de acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis.