Publique seus produtos
C.1 Bathtub thermostat C1522000
C.1 Bathtub thermostat C1522000
C.1 Bathtub thermostat C1522000
C.1 Bathtub thermostat C1522000
C.1 Bathtub thermostat C1522000
    DURAVIT AG

    C.1 Bathtub thermostat C1522000

    Traduzido pelo Google,
    • 2 alças
    • Tamanho da conexão de abastecimento de água: DN15
    • Carcaça fria: o corpo da torneira não aquece, evitando contactos dolorosos ou queimaduras
    • Superfície cromada de fácil manutenção e durabilidade
    • Instalação exposta para fácil montagem na parede
    • Parada de segurança anti-queimadura integrada de 38°C, protege contra queimaduras
    • Jato agradavelmente suave e cheio: a água enriquecida com ar evita a pulverização descontrolada
    • Adequado para operação com um aquecedor de fluxo contínuo
    • Cartucho termostático para temperatura constante da água, mesmo com pressão de água vacilante
    Especificação
      • Duravit C.1 Bathtub thermostat for exposed installation, Chrome, 338 mm, Connection type for water supply connection: S-connections, Safety lock (38 °C) - C15220000010
    Especificação técnica
    • Ref. únicac1-bathtub-thermostat-c15220000
    • Família de produtoC.1
    • Grupo de produtosTub fittings
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número da edição1
    • Altura (mm)68
    • Largura (mm)338
    • Profundidade (mm)190
    Afins
    • Peso Neto (kg)2.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClassFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit