Publique seus produtos
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094

    Traduzido pelo Google,
    • Feito de plástico resistente a choques e impactos com uma superfície agradavelmente quente, lisa e sem poros (acrílico sanitário)
    Especificação
    • Duravit D-Code Shower tray, Rectangular, White, Material: Sanitary acrylic, Waste outlet position: Corner, Height: 85 mm - 
      720094000000000

    Especificação técnica
    • Ref. únicad-code-shower-tray-1200x700-mm-720094
    • Família de produtoTubs + spa
    • Grupo de produtosShower trays
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-12
    • Número da edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)700
    Afins
    • Material principalAcrílico
    • Fabricado emEgypt
    • Peso Neto (kg)15.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrição Uniclass 2015Showers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClassShowers

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit