Publique seus produtos
D-Code Toilet close-coupled 211101
DURAVIT AG

D-Code Toilet close-coupled 211101

3.7 de 5 estrelas3.7(43 avaliações)
Traduzido pelo Google,

  • Dispensador de água de descarga de cerâmica para lavagem higiênica de superfícies
  • Aro de descarga totalmente envidraçado: a superfície lisa evita a acumulação de sujidade e resíduos
  • instalação no chão
  • Para tanque montado em tigela
  • Grande volume de água de descarga: 6 litros
  • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
  • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 2
  • Borda de descarga semi-aberta: completamente envidraçada para maior higiene
  • Modelo Washdown: para odores mínimos

Especificação
    • Duravit D-Code Toilet close-coupled, 650 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Semi-open, Outlet drain: vertical, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 21110100002
Especificação técnica
  • Ref. únicad-code-toilet-close-coupled-211101
  • Família de produtoBathtubs & Wellbeing
  • Grupo de produtosToilet close-coupled
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-11
  • Número da edição1
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)355
Afins
  • Peso Neto (kg)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descrição Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClassToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • Título UniFormat II da CSISanitary Waste

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit