Publique seus produtos
DE4260 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4260 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4260 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4260 D-Neo Vanity unit wall-mounted
    DURAVIT AG

    DE4260 D-Neo Vanity unit wall-mounted

    Traduzido pelo Google,

    • 100% de qualidade: Feito à mão com cuidado e totalmente fabricado na Alemanha, usando a tecnologia mais recente, para os mais altos padrões de qualidade
    • Vem completamente montado e ajustado
    • Confortável mecanismo de fecho suave: mecanismo de fecho automático suave para fecho suave das gavetas
    • Insensível à umidade: sem bordas abertas para proteger contra água e alta umidade
    • Uma alça
    • A gaveta, totalmente extensível e com grande capacidade de peso, oferece muito espaço de arrumação prático
    • Com alça contínua para fácil abertura e fechamento
    • Com alça para fácil abertura e fechamento

    Especificação
    • Duravit D-Neo Vanity unit wall-mounted, Rectangular, 510x402x440 mm, Highly compressed three-layer chipboard, Number of pull-out compartments: 1, For number of washbasins: 1 Middle, Handle Diamond black, Suitable for ME by Starck Washbasin

      • Front color: White Matt, Body color: White Matt - DE426001818
      • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE426000707
      • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE426001616
      • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt - DE426002121
      • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE426002222
      • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt - DE426003030
      • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt, - DE426003535
      • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE426004343
      • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE426004949
      • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE426005353
      • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE426007575
      • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE426007979
      • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE426009191
    Especificação técnica
    • Ref. únicad-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4260
    • Família de produtoD-Neo
    • Grupo de produtosVanity unit wall-mounted
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número da edição1
    • Altura (mm)440
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)402
    Afins
    • Peso Neto (kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrição Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClassBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • Título UniFormat II da CSIFixed Furnishings

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit