Publique seus produtos
Duraplus wall-mounted toilet 018509
Duraplus wall-mounted toilet 018509
Duraplus wall-mounted toilet 018509
Duraplus wall-mounted toilet 018509
    DURAVIT AG

    Duraplus wall-mounted toilet 018509

    Traduzido pelo Google,

    • A borda de descarga fechada garante uma distribuição uniforme da água sem pulverização excessiva e máxima higiene: graças às pequenas aberturas, quase nenhuma sujeira pode entrar.
    • Grande volume de água de descarga: 6 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 2
    • Instalação na parede
    • Modelo Washdown: para odores mínimos

    Especificação
      • Duravit Duraplus Wall-mounted toilet, 525 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, UWL-class: 2 - 0185090000
    Especificação técnica
    • Ref. únicaduraplus-wall-mounted-toilet-018509
    • Família de produtoDuraplus
    • Grupo de produtostoilet
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número da edição1
    • Altura (mm)355
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)525
    Links
    Afins
    • Peso Neto (kg)14.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descrição Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClassToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • Título UniFormat II da CSISanitary Waste

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit