Publique seus produtos
EAE Lighting - OCTO RAY
EAE Group

EAE Lighting - OCTO RAY

Traduzido pelo Google,
OCTO oferece flexibilidade aos seus usuários com diferentes valores de lúmen e diversas opções ópticas. É ideal para iluminar áreas de varejo e exposições. Sua multifuncionalidade se deve à sua estrutura em camadas e à cabeça direcionável.
Especificação
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical System: Reflector

    Optical Angles: 15° / 30° / 45°

    Diffuser: Transparent Glass

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 20 W / 30 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Three-Phase Ray

Especificação técnica
  • Ref. únicaocto_ray
  • Família de produtoEAE Lighting
  • Grupo de produtosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAlumínio
  • Desenhado emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Outros
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrição Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClassLighting Fixtures

Disponibilidade regional

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit