Publique seus produtos
EAE Lighting - SPOT
EAE Group

EAE Lighting - SPOT

3.2 out of 5 stars3.2(6 reviews)
Traduzido pelo Google,

Desenhos impressionantes são obtidos através do uso de diferentes técnicas de iluminação paisagística em iluminação de árvores. A instalação da luminária SPOT em uma árvore com um grampo pode fornecer iluminação funcional e decorativa. Pode ser aplicado em diferentes intensidades de luz e cores e desenhos diferentes.

Especificação
  • Housing : Aluminium injection housing

    Diffuser : Tempered glass

    Optic : 10° / 15° / 30° / 45°

    Power : 15 W / 27 W / 28 W

    Light Source : Power LED

    Input Voltage : 220 - 240V AC

    IP : IP65

    CRI : >70

    Installation : Floor Mounted

Especificação técnica
  • Ref. únicaspot
  • Família de produtoEAE Lighting
  • Grupo de produtosLandscape & Facade Lighting
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-13
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAlumínio
  • Desenhado emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Embutidos no Piso
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCFloor lamp fixture
  • Código UNSPSC39111509
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrição Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClassLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • Título UniFormat II da CSILighting & Branch Wiring

Disponibilidade regional

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África
Afghanistan
Albania
Argentina
Australia
Canada
Algeria
Armenia
Austria
Brasil
New Zealand
Mexico
Cameroon
Azerbaijan
Belarus
Chile
Papua New Guinea
United States
Chad
Bahrain
Belgium
Democratic Republic of the Congo
Bangladesh
Bosnia and Herzegovina
Egypt
Cambodia
Bulgaria
Ethiopia
China
Croatia
Ghana
Georgia
Cyprus
Kenya
India
Czech Republic
Libya
Indonesia
Denmark
Morocco
Iran
Estonia
Niger
Iraq
Finland
Nigeria
Israel
France
South Africa
Japan
Germany
South Sudan
Jordan
Greece
Sudan
Kazakhstan
Hungary
Tanzania
Kuwait
Iceland
Tunisia
Kyrgyzstan
Ireland
Lebanon
Italy
Malaysia
Latvia
Mongolia
Lithuania
Oman
Luxembourg
Pakistan
Macedônia do Norte
Philippines
Moldova
Qatar
Montenegro
Saudi Arabia
Netherlands
Singapore
Norway
South Korea
Poland
Syria
Portugal
Taiwan
Romania
Tajikistan
Russia
Thailand
Serbia
Turkmenistan
Slovakia
Turquia
Slovenia
United Arab Emirates
Spain
Uzbekistan
Sweden
Vietnam
Switzerland
Yemen
Ukraine
United Kingdom