Publique seus produtos
EAE Lighting - STL RECESSED MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - STL RECESSED MOUNTED

Traduzido pelo Google,

O STL, com seu design atemporal, acompanha sua dinâmica vida empresarial contemporânea que exige agilidade. Possui linhas minimizadas e um design simplista. Você pode usá-lo como um único módulo para iluminar espaços de trabalho ou estabelecer linhas de luz ininterruptas. A família de produtos STL atende totalmente a todos os requisitos de iluminação que sua arquitetura exige, tanto no aspecto técnico quanto no estético.

Especificação
  • Housing :              Aluminium extrusion housing and aluminium injection cover

    Diffuser :              Glare minimizing highly permeable diffuser

    Power   :              8 W / 12 W / 13 W / 15 W / 19 W / 24 W / 33 W / 37 W / 48 W

    Light Source       :              SMD LED

    Input Voltage      :              220-240 V AC 50/60 Hz

    IP           :              IP40

    Color Temperature           :              Warm White / Natural White / Cold White

    CRI        :              >80

    Glare Rating (UGR)         :              <19

    Installation          :              Recessed

    Colors   :              RAL 9005 RAL 7047

Especificação técnica
  • Ref. únicastl_direct_recessed_mounted
  • Família de produtoEAE Lighting
  • Grupo de produtosLinear Trunking Systems
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-03
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Desenhado emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Embutidos no Forro
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrição Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClassLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • Título UniFormat II da CSILighting & Branch Wiring

Disponibilidade regional

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África
Afghanistan
Albania
Argentina
Australia
Canada
Algeria
Armenia
Austria
Brasil
New Zealand
Mexico
Cameroon
Azerbaijan
Belarus
Chile
Papua New Guinea
United States
Chad
Bahrain
Belgium
Democratic Republic of the Congo
Bangladesh
Bosnia and Herzegovina
Egypt
Cambodia
Bulgaria
Ethiopia
China
Croatia
Ghana
Georgia
Cyprus
Kenya
India
Czech Republic
Libya
Indonesia
Denmark
Morocco
Iran
Estonia
Niger
Iraq
Finland
Nigeria
Israel
France
South Africa
Japan
Germany
South Sudan
Jordan
Greece
Sudan
Kazakhstan
Hungary
Tanzania
Kuwait
Iceland
Tunisia
Kyrgyzstan
Ireland
Lebanon
Italy
Malaysia
Latvia
Mongolia
Lithuania
Oman
Luxembourg
Pakistan
Macedônia do Norte
Philippines
Moldova
Qatar
Montenegro
Saudi Arabia
Netherlands
Singapore
Norway
South Korea
Poland
Syria
Portugal
Taiwan
Romania
Tajikistan
Russia
Thailand
Serbia
Turkmenistan
Slovakia
Turquia
Slovenia
United Arab Emirates
Spain
Uzbekistan
Sweden
Vietnam
Switzerland
Yemen
Ukraine
United Kingdom