Publique seus produtos
4life Semi Countertop Washbasin FL44

4life Semi Countertop Washbasin FL44

Traduzido pelo Google,
Lavatório Semi Bancada SEREL 4life FL44 (60 cm)
Especificação
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Without Relief Sewer 

    • 48x60 cm

Especificação técnica
  • Ref. únicaFL44
  • Família de produtoSEREL 4life
  • Grupo de produtosSemi Recessed Washbasin
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-20
  • Número da edição1
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)480
Afins
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioArgila Refratária
  • Desenhado emTurquia
  • Fabricado emTurquia
  • Peso Neto (kg)13.61
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Cubas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrição Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-19 31 17
  • Título OmniClassSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit