Publique seus produtos
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBT 500

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBT 500

Traduzido pelo Google,

X-FOAM ® HBT 500 é uma placa de isolamento térmico azul índigo feita de espuma de poliestireno extrudado, com pele de extrusão e 4 bordas de sobreposição. As placas têm valores nominais de resistência à compressão de ≥ 500 kPa e têm 600 mm de largura, 1250 mm de comprimento e 50 a 300 mm de espessura. X-FOAM ® HBT 500 tem uma classificação de incêndio de EUROCLASSE E de acordo com a norma europeia EN 13501-1 APLICAÇÕES COM X-FOAM ® HBT 500 : telhado invertido transportável ou telhado de estacionamento; paredes abaixo do solo; piso industrial; câmaras frigoríficas

Especificação técnica
  • Ref. únicax-foam-hbt-500
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-19
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Isolamento
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit