Publique seus produtos
EST3 Cabinets and Chassis
Edwards

EST3 Cabinets and Chassis

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido pelo Google,
Visão geral
O EST3 possui uma ampla seleção de arranjos de gabinetes, permitindo o maior uso do design modular flexível do EST3. As caixas de parede do lobby são fabricadas em aço laminado a frio #14 AWG com acabamento esmaltado cinza. As portas do gabinete do lobby são fabricadas em aço laminado a frio #14 AWG e têm um design moderno de porta com contornos com janela de visualização integral. A exceção é o pequeno saguão 3-CAB5. A caixa de embutir 3-CAB5 e a porta sem contorno são de aço laminado a frio #16 AWG. As portas do gabinete do saguão vêm com esmalte cinza cozido ou acabamentos opcionais em esmalte vermelho cozido. As caixas traseiras, portas e unidades de chassi dos gabinetes do lobby EST3 são encomendadas e enviadas separadamente. O gabinete do lobby 3-CAB5 vem completo com porta e back box, oferecendo espaço para montar cinco módulos de trilhos locais.

O design do gabinete do armário remoto EST3 permite a instalação da eletrônica do painel de controle em armários elétricos. Os armários do armário remoto têm portas articuladas à esquerda e estão disponíveis apenas com acabamento vermelho. Módulos de exibição opcionais usados para exibição de diagnóstico do sistema são montados atrás da porta do armário do armário e não são visíveis com a porta fechada.
Especificação técnica
  • Ref. únicaedwards-utc-030
  • Família de produtoElectronics
  • Grupo de produtosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-07
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalMetal
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectPrevenção & Combate a Incêndios - Prevenção Contra Incêndio
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Descrição Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-29 31 13
  • Título OmniClassFire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • Título UniFormat II da CSIFIRE PROTECTION

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit