Publique seus produtos
Gerpex LBP - Straight female union joint
Emmeti SPA

Gerpex LBP - Straight female union joint

Traduzido pelo Google,

GERPEX LBP , o novo encaixe de pressão para tubos multicamadas da Emmeti, foi desenvolvido para garantir uma perda de água, em caso de não prensagem, e uma junção de encaixe rápida e segura, quando pressionado corretamente com o equipamento específico. O perfil de encaixe especial e o uso do o-ring duplo garantem uma vedação hidráulica e mecânica perfeita e duradoura, e compatibilidade com 5 diferentes perfis de prensagem (TH, B, U, H, F). A função LBP (Leak Before Pressed ) permite ao operador identificar facilmente quaisquer conexões não prensadas durante o teste de vazamento do sistema, evitando assim possíveis danos.

As conexões Gerpex LBP são certificadas KIWA ISO 21003 e DVGW W534

Especificação
  • STRAIGHT FEMALE UNION JOINT 

    Press fitting for water with function LBP (Leak Before Pressed) studied and tested for different 5 types of pressing (B,TH,F,U, and H). Equipped with a compass ring to check the correct insertion of the tube in the seat and double EPDM o-rings. Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar.

    Available sizes: pressing connection 16 to 32 mm and 1/2 "to 1" female threaded connection.

Especificação técnica
  • Ref. únicagerpex_LBP_straight_female_union_joint
  • Família de produtoPress fitting
  • Grupo de produtosGerpex LBP
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-17
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAlumínio
  • Desenhado emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Juntas
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_63_23
  • Descrição Uniclass 2015Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClassPipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • Título UniFormat II da CSIPLUMBING

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit