Publique seus produtos
Residential Face Brick  - These Brick Are Available in a Variety of Colors, Textures and Several Sizes

Residential Face Brick - These Brick Are Available in a Variety of Colors, Textures and Several Sizes

Traduzido pelo Google,
TIJOLO DE FACE RESIDENCIAL

Descrição

A Endicott fabrica uma linha completa de tijolos aparentes para o mercado residencial. Estes tijolos estão disponíveis em uma variedade de cores, texturas e vários tamanhos.

Faixas de cores

Tijolos de face residenciais estão disponíveis em cores que variam de Buffs, Reds e Earthtones. Veja a tabela de cores completa abaixo.

Tamanhos

Estes tijolos estão disponíveis em modulares e kingsize. Outros tamanhos podem estar disponíveis por encomenda especial.

Texturas

Esses tijolos estão disponíveis nas texturas Liso, Veludo, Herança, Areias e Artesão. Outras texturas como Matt (casca) podem estar disponíveis mediante pedido especial.

Especificações

Os tijolos de face Endicott são fabricados para atender ou exceder todos os requisitos e tolerâncias estabelecidos em ASTM C216, Grau SW, Tipo FBS ou FBA.


Especificação do modelo: Tijolo de rosto

O tijolo de face deve ser, (cor), (textura), (tamanho), (dimensão real), conforme fabricado pela Endicott Clay Products Co., Fairbury, Nebraska e distribuído por (distribuidor). O tijolo deve ser fabricado para atender ou exceder os requisitos e tolerâncias da ASTM C216, Grau SW, Tipo FBS ou FBA.

Limpeza

Consulte a recomendação de limpeza para tijolo aparente.

Imagens

A seguir estão várias fotos de projetos concluídos que utilizaram o tijolo facial Endicott.

Suporte técnico e de vendas

Os produtos Endicott são distribuídos nacional e internacionalmente por meio de vendas diretas e uma rede nacional de revendedores e distribuidores. Esses esforços de vendas são complementados com literatura de produtos de alta qualidade, amostras e auxílios de exibição. Serviço técnico, relatórios de teste e documentação de especificação são fornecidos.

Um fichário de especificações arquitetônicas completo está disponível em nossa rede de revendedores/distribuidores ou diretamente em nossa sede. Estão incluídas fotos coloridas de projetos pendentes nos Estados Unidos, bem como fotos coloridas de nossas várias cores/texturas de tijolos.

Cores:

Santa Fé Azul
Santa Fé Cinza
Azul Sedona
Sedona Gray
Adobe Sands
Areias de outono
Areias da Borgonha
Areias de cobre
Areias do Deserto
Areias de Orleans
Areias do Saara
Herança Vermelha
Herança do Deserto
Patrimônio #77
Patrimônio #46
Areias Cinzentas
Herança Cinzenta
Antiguidade #752





Nota: Várias cores e texturas de tijolos arquitetônicos/comerciais são comumente usadas em projetos residenciais.

Texturas:
Areias
Herança
Veludo
Artesão
Suave
Matt (latido)**
Especificação técnica
  • Ref. únicanst2370
  • Família de produtoBuilding Materials
  • Grupo de produtosFace Brick
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-24
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalOutro
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Alvenaria
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descrição Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClassFace Bricks

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit