Publique seus produtos
Pedestrian and Light Traffic Paving Brick

Pedestrian and Light Traffic Paving Brick

Traduzido pelo Google,
ENDICOTT CLAY PRODUCTS COMPANY PAVER TIJOLO

PAVIMENTOS

Descrição

A Endicott fabrica uma linha completa de pavimentadoras de argila genuína para os mercados arquitetônico/comercial e residencial. Estas pavimentadoras estão disponíveis em uma variedade de tamanhos e cores e em textura de arame. Além disso, formas especiais como Bullnose e Step Treads estão disponíveis.

Faixas de cores

As pavimentadoras Endicott estão disponíveis em cores para combinar ou contrastar com o tijolo aparente.

Tamanhos

As pavimentadoras estão disponíveis em vários tamanhos, conforme indicado na tabela de tamanhos anexada.

Texturas

Pavers estão disponíveis em textura wirecut.

Especificações

As pavimentadoras Endicott são fabricadas para atender ou exceder todos os requisitos e tolerâncias estabelecidos em ASTM C902 e C1272. Seguem as especificações do modelo.

Especificação do modelo: PAVIMENTOS: Tijolo de pavimentação para veículos pesados

As pavimentadoras de tijolos devem ser (cor), (tamanho), conforme fabricadas pela Endicott Clay Products Co., Fairbury, Nebraska e distribuídas por (distribuidor). As pavimentadoras devem ser fabricadas para atender ou exceder os requisitos e tolerâncias da ASTM C1272, Tipo R ou F, Classe SX, Aplicação (PS e PX).

Especificação do modelo: PAVIMENTOS: Tijolo de pavimentação para pedestres e tráfego leve

As pavimentadoras de tijolos devem ser (cor), (tamanho), conforme fabricadas pela Endicott Clay Products Co., Fairbury, Nebraska e distribuídas por (distribuidor). As pavimentadoras devem ser fabricadas para atender ou exceder os requisitos e tolerâncias da ASTM C902, Classe SX, Tipo I, Aplicação (PS, PX, PA).

Limpeza

Consulte "recomendação de limpeza para pavimentadoras".

Imagens

A seguir estão várias fotos de projetos concluídos que utilizaram Pavimentadoras Endicott.

Suporte técnico e de vendas

Os produtos Endicott são distribuídos nacional e internacionalmente por meio de vendas diretas e uma rede nacional de revendedores e distribuidores. Esses esforços de vendas são complementados com literatura de produtos de alta qualidade, amostras e auxílios de exibição. .Serviço técnico, relatórios de teste e documentação de especificação são fornecidos.

Um fichário de especificações arquitetônicas completo está disponível em nossa rede de revendedores/distribuidores ou diretamente em nossa sede. Estão incluídas fotos coloridas de projetos pendentes nos Estados Unidos, bem como fotos coloridas de nossas várias cores de pavimentação.

PAVIMENTOS

Cores:

Mistura de Rosas
Mistura Vermelha
Mistura de Borgonha
Ponto de Ferro do Deserto (Lite)
Cobretone
Ironspot Médio #77
Ironspot Médio #46
Mancha de Ferro Escuro
Manganês Ironspot
Castanho Manganês **
** Encomenda Especial
Texturas:

Corte do fio
Tamanhos:
Ver Tabela
Especificação técnica
  • Ref. únicanst2371-02
  • Família de produtoBuilding Materials
  • Grupo de produtosUnit Pavers
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-24
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalOutro
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Alvenaria
  • Código Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
  • Descrição Uniclass 2015Clay pavers
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Paver Tiling
  • Número OmniClass23-11 21 17 11 13
  • Título OmniClassBrick Pavers

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit