Publique seus produtos
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
    Ermetika

    LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes

    4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    Luminox é o sistema de porta embutida da Ermetika, completo com batentes e caixilho, pensado para ser a solução perfeita para quem pretende instalar caixas eléctricas junto à porta. É um modelo inovador que permite ultrapassar obstáculos através de uma pequena conduta inserida na parede da cavidade, que pode ser deslocada ao longo da superfície da moldura para escolher a distância preferida da entrada. O sistema de portas Luminox está disponível para as seguintes espessuras de parede: GESSO: 150 e 170 mm. GESSO CARtonado: 180 mm.
    Especificação
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaLUMINOX-Sliding_Counter_frame_with_electrical_boxes
    • Família de produtoInterior door systems
    • Grupo de produtosLuminox
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2024-03-14
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalChapa de Metal
    • Material secundárioMadeira
    • Desenhado emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr

    Disponibilidade regional

    Europa Oceânia Ásia África
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit