Publique seus produtos
ABSOLUTE EVOKIT SINGLE - Sliding Flush Door
ABSOLUTE EVOKIT SINGLE - Sliding Flush Door
    Ermetika

    ABSOLUTE EVOKIT SINGLE - Sliding Flush Door

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    Absolute EvoKit é o modelo desmontado do Absolute Evo da Ermetika para sistemas de portas embutidas embutidas na parede. Disponível para paredes de gesso cartonado, é a solução ideal para projetos que exigem o transporte de um produto compacto para edifícios de vários andares onde os espaços não são adequados para o transporte de caixilhos pré-montados. Disponível para as seguintes espessuras de parede: GESSO 100 e 125 mm.
    Especificação
    • Metal pocket door door system in kit made of zinc coated metal bars. - 12 reinforcement bars - Maximum door weight 100Kg.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaSliding-Door-Evokit_Absolute-Single
    • Família de produtoFlush doors
    • Grupo de produtosEvokit Absolute
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-07-23
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalChapa de Metal
    • Material secundárioAlumínio
    • Desenhado emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrição Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 11 11
    • Título OmniClassDoor Frames
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • Título UniFormat II da CSIInterior Doors

    Disponibilidade regional

    Europa Oceânia Ásia África
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit