Publique seus produtos
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser Blue
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser Blue

    Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser Blue

    Traduzido pelo Google,
    O sistema de tamanho médio sem núcleo da Tork (T7) acomoda dois rolos e garantirá que você nunca fique sem papel. É mais adequado para áreas com tráfego médio. Sem núcleo, também é gentil com o meio ambiente.
    • Dispensador de alta capacidade de rolo duplo: nunca acaba
    • Rolos sem núcleo: sem núcleos, sem bagunça, sem desperdício
    • Design robusto em policarbonato: durável em ambientes de alto tráfego e exigentes
    • Tampa translúcida: fácil de ver quando é necessário reabastecer
    • Recarga fácil: menos manutenção
    Especificação técnica
    • Ref. única472056
    • Família de produtoWave
    • Grupo de produtosToilet Roll
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número da edição1
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)336
    • Profundidade (mm)146
    Afins
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Desenhado emSweden
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Dispensers
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descrição Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniClassToilet Tissue Dispensers

    Disponibilidade regional

    Europa