Publique seus produtos
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel

    Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel

    Traduzido pelo Google,
    Painel de acesso raso de dupla finalidade com face metálica com abas de fixação extensíveis, resistência ao fogo de 1 hora, moldura de quadro de 25 mm de largura, unidade de porta única, fechadura econômica, revestimento em pó RAL 9010 30% brilho, a 1ª dimensão indicada é o lado da dobradiça. Este painel possui um Certificado de Teste de Incêndio até 1200x600mm em uma aplicação de Parede coberta pelo Certificado de Incêndio Número WF382113. Qualquer coisa acima desses tamanhos será fabricada com a mesma construção testada.
    Especificação
    • The EX01-060-MD-PF-BL is manufactured from Zintec Steel with a 0.9mm thick Door and a 0.9mm Frame.The panels door leaf is hinged by a Fixed Pivot Hinge System. The panels door leaf is locked in place via a Budget Lock as standard other lock options are available upon request.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaEX01-060-MD-PF-BL
    • Família de produtoCeiling and Wall Access Panels
    • Grupo de produtosAccess
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-12
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Desenhado emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas de acesso & Painéis
    • Classificação IFCPainel de porta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_36_01
    • Descrição Uniclass 2015Access panels

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit