Publique seus produtos
Centre pivot roof window FTP-V P2 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P2 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P2 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P2 Z-Wave | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V P2 Z-Wave | FAKRO

    Traduzido pelo Google,
    • Janela pivotante com equipamentos instalados de fábrica (painel de distribuição, motor e transformador) que permitem a abertura, o fechamento e o controle remoto de acessórios.
    • Equipada com um sensor de chuva que fecha automaticamente a janela durante a chuva.
    • Possui contatos na estrutura para facilitar a instalação de acessórios elétricos.
    • Conexão fácil à rede elétrica de 230V.
    • Operação prática por controle remoto. Girando a maçaneta 90°, a janela se desconecta do atuador.
    • Entrada de ar automática V40P.

    • Maior resistência a roubos - Sistema TopSafe.
    • Os acessórios da versão elétrica são equipados adicionalmente com um módulo Z-Wave.
    • Adequado para inclinações de telhado de 15 a 90 graus.
    Especificação
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-15-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Especificação técnica
    • Ref. únicacentre_pivot_ftp_v_p2_z_wave
    • Família de produtoRoof window
    • Grupo de produtosCentre pivot
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-12
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Desenhado emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janela de Sótão
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descrição Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClassSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • Título UniFormat II da CSIRoof Openings

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit