Publique seus produtos
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System

    Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System

    Traduzido pelo Google,
    “O Painel Honeycomb de Alumínio é um inovador no grupo de Painéis Compostos. É utilizado nas indústrias espacial e aeronáutica. Este Painel Honeycomb de Alumínio foi inventado e desenvolvido para ter 4 qualificações importantes, que são 1. Leve, comparado com sua resistência 2. Capaz de reduzir estruturas, fortes e uniformemente planas 3. Resistente à umidade e à água 4. Resistente ao fogo, Classe A2 O núcleo do painel é projetado em uma estrutura de favo de mel para criar as qualificações acima mencionadas. Vários materiais são usados ​​para produzir o núcleo do painel alveolar (dependendo da finalidade de uso), por exemplo, alumínio, etc."
    Especificação técnica
    • Ref. únicaFameline_Aluminum-Honeycomb-Panel_Hide-FLEX-System
    • Família de produtoComposite-Panel
    • Grupo de produtosAluminum-Honeycomb
    • TipoConjunto (multiplos objetos)
    • Data de publicação2023-08-29
    • Número da edição1
    • Altura (mm)2400
    • Largura (mm)1250
    • Profundidade (mm)10
    Links
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Desenhado emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso Neto (kg)4.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Número OmniClass23-13 33 15
    • Título OmniClassWall Exteriors

    Disponibilidade regional

    Ásia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit