Publique seus produtos
MAIOR-COLORS-60LINE
MAIOR-COLORS-60LINE
MAIOR-COLORS-60LINE
MAIOR-COLORS-60LINE
    Faraone

    MAIOR-COLORS-60LINE

    4.4 de 5 estrelas4.4(14 avaliações)
    Traduzido pelo Google,

    A FAMÍLIA DAS BALUSTRADAS MAIOR FICA COLORIDA!

    Perfis na cor prata alumínio / NK1 Pintado com pós à base de resina de poliéster, espessura: 60 mícrons.

    Adequado para uma resistência de 200 kg por metro linear:

    • postes posicionados a cada 200 cm máx.;

    Adequado para uma resistência de 300 kg por metro linear:

    • postes posicionados a cada 130 cm máx.;

    Vidro laminado 6/6/0,76 PVB/EVA não temperado. Não é adequado para um corrimão inclinado.

    Especificação
    • WHY MAIOR COLORS?

      • To let you choose a touch of color for your home;
      • because it is Painted aluminum with polyester powder with a cooking at 180 degrees and it guarantees zero maintenance over the years;
      • because maior colors is also less expensive.
    Especificação técnica
    • Ref. únicamaior-colors-60line
    • Família de produtoRailing
    • Grupo de produtosMaior Colors - Glass and Aluminum railing
    • TipoConjunto (multiplos objetos)
    • Data de publicação2018-05-21
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Desenhado emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Nome UNSPSCTempered glass
    • Código UNSPSC30171706
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descrição Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClassRailing
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • Título UniFormat II da CSIFittings

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit