Publique seus produtos
VIA Grey surface PRISMATIC 84CM 36W 4000K

VIA Grey surface PRISMATIC 84CM 36W 4000K

Traduzido pelo Google,
VIA é uma luminária multifuncional cinza que pode ser instalada como pendente ou como superfície. Luminária ideal para iluminar ambientes de trabalho. Com uma temperatura de cor de 4000K, esta luminária permite criar atmosferas agradáveis ​​e acolhedoras. Versão de 84 cm. Este sistema LED permite a criação de linhas contínuas de luz. Para obter um conforto visual perfeito, está disponível o difusor micro prismático.
Especificação
  • Reference: 041001303U

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776173637

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0410

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Prism

    IP: 20

    Power max.(W): 39W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 3000lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Total height: 68

    Length: 855

    Depth: 40

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 75

    Individual box width (MM): 75

    Length individual box (MM): 860

    Volume Box Ind. Trawl: 0.004838

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.55

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,35

Especificação técnica
  • Ref. única041001303U_-_VIA-Grey-surface-PRISMATIC-84CM-36W-4000K
  • Família de produtoArchitectural
  • Grupo de produtosRecessed Lamp
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número da edição1
Afins
  • Peso Neto (kg)135
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted