Publique seus produtos
TEKO - 1 White surface LED HE 24W 3000K 20

TEKO - 1 White surface LED HE 24W 3000K 20

Traduzido pelo Google,
TEKO é uma luminária de superfície branca com aparência contemporânea e LED integrado, projetada para projetos de restauração de iluminação ou empresas em geral. Driver não incluído, mas necessário. Com uma temperatura de cor de 3000K, esta luminária de montagem em superfície permite que você crie atmosferas agradáveis ​​e acolhedoras. Graças ao LED HE de alta eficiência, você poderá otimizar a luz emitida e obter um consumo melhorado.
Especificação
  • Reference: 050401501

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776174580

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Series: 0504

    IP: 20

    Power max.(W): 24W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 2050lm

    Colour temperature: 3000K

    CRI: 85

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 18°

    Total height: 176

    Length: 127

    Depth: 127

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 185

    Individual box width (MM): 135

    Length individual box (MM): 135

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003372

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.95

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,75

Especificação técnica
  • Ref. única050401501_-_TEKO---1-White-surface-LED-HE-24W-3000K-20
  • Família de produtoArchitectural
  • Grupo de produtosSHADES
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número da edição1
Afins
  • Peso Neto (kg)175
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted