Publique seus produtos
CUBA L Old gold fan
CUBA L Old gold fan
CUBA L Old gold fan
CUBA L Old gold fan

    CUBA L Old gold fan

    Traduzido pelo Google,
    Ventilador de teto ideal para ambientes a partir de 17,6m2. Motor feito em aço e pás em ABS. O acabamento do motor é ouro envelhecido e as pás são marrons e não são reversíveis. Acionamento por corrente. Possui 3 velocidades ajustáveis. Este ventilador possui função reversa. Fluxo de ar: 127,45 m3 min / 4501 CFM. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados e ser instalado diretamente no teto.
    Especificação
    • Reference: 33352B

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776226449

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 1009

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 510

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 3

      W: 20-34-65

      RPM: 73-99-145

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 308

      Individual box width (MM): 575

      Length individual box (MM): 575

      Volume Box Ind. Trawl: 0.101833

      Gross weight of box Ind. Trawl: 9.8

      PCS: 8

      Net weight consolidated item: 7.632

    Especificação técnica
    • Ref. única33352B_-_cuba-old-gold-ceiling-fan
    • Família de produtoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAço
    • Desenhado emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrição Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClassCeiling Fans

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit