Publique seus produtos
COPPER FAN M Black/wood fan
COPPER FAN M Black/wood fan
COPPER FAN M Black/wood fan
COPPER FAN M Black/wood fan

    COPPER FAN M Black/wood fan

    4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    COPPER é a versão modernizada do clássico JUST FAN. Este ventilador de teto é ideal para ventilar espaços de 13 a 17m2. Possui uma cúpula de cobre que lhe confere outra estética. É ativado por meio de um controle remoto, incluído. Possui 6 velocidades reguláveis. Este ventilador possui uma função reversa verão-inverno e pode ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento.
    Especificação
    • Reference: 33451

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776238183

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3402

      Blade material: PC

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 640

      Length: 1280

      Depth: 1280

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0.08176

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 5.6

    Especificação técnica
    • Ref. única33451_-_copper-fan-black-wood-ceiling-fan
    • Família de produtoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAço
    • Desenhado emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrição Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClassCeiling Fans

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit