Publique seus produtos
BARTH L LED White fan
BARTH L LED White fan
BARTH L LED White fan
BARTH L LED White fan

    BARTH L LED White fan

    4.4 de 5 estrelas4.4(14 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    BARTH é um ventilador de teto branco com fonte de luz SMD LED 24W 2700K - 4350K - 6000K. Ventilador com linhas modernas e arredondadas, ideal para ventilação de ambientes de 17,6 m² a 28 m². É acionado por meio de um controle remoto, incluso. Este ventilador de motor DC possui 5 velocidades ajustáveis. Este ventilador de teto possui função reversa verão-inverno, podendo ser utilizado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados.
    Especificação
    • Reference: 34260

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776244283

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1076112

      Fixing: Ceiling

      Series: 3426

      Diffusor material: PP

      Blade material: Plywood

      Diffuser finish: Opal White

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00086

      IP: 20

      Power max.(W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 2400lm

      Voltage: 220V-240V

      Adjustable K range: 2700 - 4350 - 6000K

      Adjustable Color Temperature (K): 1

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: >5 SDCM

      Sea Sied Suitable: 0

      Total height: 291

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 150

      Ceiling/light kit diameter: 238

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 5

      W: 4-6-8-13-20-30

      RPM: 94-125-147-180-208-236

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 210

      Individual box width (MM): 215

      Length individual box (MM): 675

      Volume Box Ind. Trawl: 0.044263

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.4

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 5.466

    Especificação técnica
    • Ref. única34260_-_barth-white-ceiling-fan
    • Família de produtoFan
    • Grupo de produtosWith Light
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAço
    • Desenhado emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrição Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClassCeiling Fans

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit