Publique seus produtos
NAHIR Brass wall lamp

NAHIR Brass wall lamp

Traduzido pelo Google,
Luminária de parede de estilo atemporal para iluminação externa feita de latão. Esta luminária de parede externa é ideal para iluminar jardins e terraços. Graças ao seu material principal, latão, também é adequada para colocação em áreas onde as condições ambientais exigem um material altamente resistente. Além disso, esta luminária tem IP44. Fabricado na Europa.
Especificação
  • Reference: 70992

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776147379

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 7102

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 44

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Sied Suitable: 0

    Total height: 230

    Length: 120

    Depth: 200

    Base diameter: 90

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 10

    Individual box height (MM): 153

    Individual box width (MM): 172

    Length individual box (MM): 227

    Volume Box Ind. Trawl: 0.005974

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.06

    PCS: 80

    Net weight consolidated item: 1.751

Especificação técnica
  • Ref. única70992_-_NAHIR-Brass-wall-lamp
  • Família de produtoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número da edição1
Afins
  • Peso Neto (kg)1.751
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Embutidos na Parede