Publique seus produtos
BK S 7 - concrete blocks - splitted finish
BK S 7 - concrete blocks - splitted finish
BK S 7 - concrete blocks - splitted finish
BK S 7 - concrete blocks - splitted finish
BK S 7 - concrete blocks - splitted finish
    Ferrari BK

    BK S 7 - concrete blocks - splitted finish

    Traduzido pelo Google,
    Unidades de alvenaria de concreto bipartido, com tratamento impermeabilizante, para aplicação em paredes internas e externas. As unidades são adequadas para vários usos: divisória, cortina, revestimento e parede de cavidade. Eles podem fornecer proteção contra incêndio, isolamento térmico, isolamento acústico e absorção de som. Os blocos não são adequados para paredes de suporte de carga.
    Especificação
    • -
    Especificação técnica
    • Ref. únicablocco-bk-s7
    • Família de produtoMasonry units (Blocchi da muratura)
    • Grupo de produtosSplitted blocks (Blocchi splittati)
    • TipoMaterial de Construção
    • Data de publicação2017-09-01
    • Número da edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)70
    Afins
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Desenhado emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso Neto (kg)14.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Alvenaria
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCConcrete blocks
    • Código UNSPSC30131502
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52
    • Descrição Uniclass 2015Masonry walling units
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 11 11
    • Título OmniClassConcrete Blocks
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • Título UniFormat II da CSIPartitions

    Disponibilidade regional

    Europa África
    Albania
    Algeria
    Austria
    Libya
    Bosnia and Herzegovina
    Morocco
    Croatia
    Tunisia
    France
    Italy
    Montenegro
    Slovenia
    Spain
    Switzerland