Publique seus produtos
FiberTite® Industrial Downspout Open Face
FiberTite

FiberTite® Industrial Downspout Open Face

Traduzido pelo Google,

A calha industrial FiberTite: A versão de face aberta é frequentemente usada como drenagem secundária, pois esse design evita que a calha fique entupida com folhas ou outros detritos. É fabricado em tamanhos para atender a requisitos de trabalho específicos. Para fácil instalação, as calhas são produzidas com extremidades pequenas e grandes com três tiras de fixação por seção de 12'.

Especificação
  • Warranty

    A Full System Warranty is available through our partners which covers the entire roof system under one warranty. The system is inspected after the project is complete to assure proper installation. This ensures protection for the most vulnerable area of the roof against failure due to extreme wind up lift pressures. Contact the manufacturer's sales rep directly for more information.

    Accessories

    Factory fabricated accessories provide a cleaner, more aesthetically pleasing appearance. This eliminates the need for field fabrication, providing time and labor savings.

    Also Include

    All hangers are included and will arrive to the job site with the product.

    Available Materials

    Its unique design allows for covers to be manufactured in 24 ga galvanized steel, 22 ga galvanized steel, .040", .050" and .063" aluminum.

    Colors

    Choose among a wide range of standard colors and finishes that meet your job requirements. A 30-Year Kynar 500® Finish Warranty is included on coil-coated standard colors. Custom post-coated Kynar 500® colors are available with an included 10-Year Kynar 500® Finish Warranty or a 20-Year Kynar 500® Finish Warranty is available upon request.

    Anodized finishes are also available and come with a 5-year warranty (no warranty available for coil anodized finishing; Post-coat/Class 1 Batch Anodized is available with a 5-year warranty with an option to increase to a 10-year warranty for an upcharge). Please email Technical Services regarding pricing for Anodized finishes.

    Please note: Express colors available in shorter lead times for 24 ga., .040” and .050” only. Standard lead times, which may be longer, apply for 22 ga. and .063”.

Especificação técnica
  • Ref. únicafibertite-industrial-downspout_open-face
  • Família de produtoRoof Systems
  • Grupo de produtosDownspout
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-29
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para o teto
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCDownspouts
  • Código UNSPSC30151701
  • Código Uniclass 2015Pr_65_50_35
  • Descrição Uniclass 2015Gutters and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Número OmniClass23-13 41 39 11
  • Título OmniClassRoof Downspouts
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • Título UniFormat II da CSIROOFING

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit