Publique seus produtos
Prefabricated reinforced beam 350

Prefabricated reinforced beam 350

Traduzido pelo Google,
Vigas de concreto agregado leve utilizadas acima de vãos, em paredes de alvenaria. Montado, com a seta voltada para cima.
Especificação
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 350 mm
    Length: 1195 - 5995 mm
    Height: 190 mm
    Weight: 52 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Especificação técnica
  • Ref. únicaMurbalk_350
  • Família de produtoBlocks and Bricks
  • Grupo de produtosNon-insulated prefabricated reinforced beam
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-04
  • Número da edição1
  • Altura (mm)190
  • Profundidade (mm)350
Afins
  • Material principalExpanded clay
  • Material secundárioCimento
  • Desenhado emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
  • Classificação IFCViga
  • Nome UNSPSCBeams
  • Código UNSPSC301017
  • Código Uniclass 2015EF_20_20
  • Descrição Uniclass 2015Beams
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 52 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Lightweight Aggregate Insulating Concrete
  • Número OmniClass23-13 35 19 17
  • Título OmniClassPrecast Concrete Beams
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • Título UniFormat II da CSIExterior Walls

Disponibilidade regional

Europa
Norway
Sweden
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit