Publique seus produtos
Pro Mid-larder unit mo1bd
Finsa

Pro Mid-larder unit mo1bd

Traduzido pelo Google,
Armário de despensa médio de cozinha, armário alto com 580 mm de profundidade. Disponível em 1300 mm ou 1400 mm de altura e 600 mm de largura. Carcaça de parede em placa de núcleo MR MFC Fimaplast (placa de aglomerado melamínico resistente à humidade) 16 mm de espessura, acabamento decorativo em ambas as faces, orla frontal em PVC 1 mm e outras orlas em PVC 0,4 mm. Painel traseiro MCF Fimaplast 6 mm Branco Decoração ambos os lados ou design/kraft, incluindo duas prateleiras. Cavilha de madeira e parafuso de chave allen para montagem, embalagem plana de plástico retrátil. Mecanizado para cabide oculto, pré-furo para dobradiças e suporte de prateleira incluído. Disponível em dois acabamentos: Branco 020 Blanco Medio SIII ou 890 Alumínio SIII. Unidade de despensa projetada para ser completada com microondas, forno e uma grande gaveta.
Especificação
  • Kitchen mid larder cabinet built with FINSA PRO range carcasses, tall cupboard in 580 mm depth. Available in 1300 mm or 1400 mm height and 600 mm width. Wall carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft, including two shelves. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Mid-larder unit designed to be completed with microwave, oven and one big drawer.
Especificação técnica
  • Ref. únicaFinsa-cabinets-pro-mid-larder-unit-mo1bd
  • Família de produtoFinsa Process - Kitchen cabinets
  • Grupo de produtosPRO range
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-16
  • Número da edição1
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)580
Links
Afins
  • Material principalAglomerado
  • Material secundárioMelamina
  • Desenhado emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrição Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 17 11
  • Título OmniClassCasework Component Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • Título UniFormat II da CSIFixed Furnishings

Disponibilidade regional

Europa
Portugal
Spain
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit