Publique seus produtos
FLEX PLAINLINE  -  95–1.5.1
FLEX PLAINLINE  -  95–1.5.1
    Flex

    FLEX PLAINLINE - 95–1.5.1

    Traduzido pelo Google,
    Sistema modular de parede sólida. DESIGN Sistema de parede feito de painéis de fibra em moldura de madeira com juntas estreitas entre as seções da parede. É compatível com Flex Door, Flex Frame, Flex Woodline, Flex Glassline, Flex Framless e Flex Glassdoor-W.
    Especificação
    • MODULAR DIMENSIONS Standard module width 900 mm. Standard height up to 3,000 mm. WALL HEIGHT Wall height as required, up to 3,000 mm CLADDING 12 mm fibreboard. Standard colour: NCS 0500-N. FINISH As required, chosen NCS colour or veneer. FRAMING Stud framing with floor and ceiling sills and wall studs in pine. SOUND AND FIRE Wall designation Rw (lab dB) R'w (field dB) Wall thickness (mm) Fire class FP95/1-5-1 43 37–40* 95 ** FP120/2-5-2 50 44–47* 120 ** * Estimated sound reduction in field is dependent on surrounding building components and installations. ** Boards can be combined with fire-rated plasterboard.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaplain_01
    • Família de produtoPartition wall systems
    • Grupo de produtosPlainline
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-12
    • Número da edição2
    Afins
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    • Desenhado emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWallboard
    • Código UNSPSC30161501
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descrição Uniclass 2015Walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Número OmniClass23-13 35 21 15
    • Título OmniClassWood Framed Structural Walls
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • Título UniFormat II da CSIPartitions

    Disponibilidade regional

    Europa
    Sweden
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit