Publique seus produtos
FLEX SLIDEDOOR-W - SINGLE DOOR
FLEX SLIDEDOOR-W - SINGLE DOOR
    Flex

    FLEX SLIDEDOOR-W - SINGLE DOOR

    Traduzido pelo Google,
    Seções de vidro fixas e deslizantes em moldura de madeira. FLEX GLASSDOOR -W com seções de vidro fixas e deslizantes em moldura de madeira compatível com FLEX WOODLINE, FLEX FINELINE, FLEX PLAINLINE.
    Especificação
    • FRAME OUTER DIMENSIONS Standard dimensions are 2,090×2,090 mm, 21×21 M. Dimensions can be adapted to suit application on request. PRE-GLAZED SECTIONS Sections are supplied pre-glazed with chosen glass type and glass cut-outs. Standard glass cut-out FLEX G01. FINISH Standard design, NCS S 0500-N. Available in choice of NCS colour or veneered in oak, beech, ash, etc. FRAME Standard frame width 92 mm Other frame widths can be manufactured on request. SOUND REQUIREMENTS No classification. OPTIONS Soundproofing kit that gives a sound reduction of around 28 dB. LOCK/HINGES/HARDWARE Sliding doors have mounting hardware comprising an aluminium track and rollers. Can be fitted with ASSA 13787 lock. SAFETY Toughened safety glass, 6 mm.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaslidedoorw_01
    • Família de produtoDoor
    • Grupo de produtosSlidedoor
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-12
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalVidro
    • Desenhado emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrição Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClassDoors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • Título UniFormat II da CSIInterior Doors

    Disponibilidade regional

    Europa
    Sweden
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit